Precyzyjny regulator ciśnienia MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD

534865

GTIN 4052568168667

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1600 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.05 bar - 0.7 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.02 bar