Elektrozawór MFH-5/3G-D-1-S-C-EX

535972

GTIN 4052568170226

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1200 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny