Smarownica MS12-LOE-G-U
537156
GTIN 4052568172312
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
wew.
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
20000 l/min - 22000 l/min
Ciśnienie robocze
1 bar - 16 bar
Przepływ minimalny dla funkcji smarowania
400 l/min