Elektrozawór VMPA2-M1H-H-G1/8-PI

537970

GTIN 4052568174941

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
550 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny