Precyzyjny regulator ciśnienia MS6-LRP-3/8-D2-A8

538012

GTIN 4052568175115

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1100 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.05 bar - 0.7 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.02 bar