Precyzyjny regulator ciśnienia MS6-LRP-3/8-D4-A8
538014
GTIN 4052568175122
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1400 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.05 bar - 2.5 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.02 bar