Elektrozawór MDH-5/3E-D-3-M12D-C

540821

GTIN 4052568259952

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 odpowietrzony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
4600 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 3 wg ISO 5599-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny