Elektrozawór JMDDH-5/2-D-3-M12D-C
540824
GTIN 4052568259983
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 bistabilny z dominacją
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
4500 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 3 wg ISO 5599-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny