Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N
542234
GTIN 4052568180072
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Zakres regulacji ciśnienia
0.06 bar - 6 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
900 l/min