Przewód z tworzywa sztucznego PAN-6X1-NT
546285
GTIN 4052568051280
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
6 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
4 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura otoczenia
-30 °C - 80 °C