Przewód z tworzywa sztucznego PAN-12X1,75-NT
546288
GTIN 4052568051310
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
12 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
8.4 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura otoczenia
-30 °C - 80 °C