Napęd wahadłowy DSM-40-270-P-FW-A-B
547587
GTIN 4052568189068
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
40
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 270 deg
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego