Napęd wahadłowy DAPS-0360-090-RS3-F1012
549675
GTIN 4052568191184
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
420 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F10 - F12
Połączenie wałka
T27