Przewód z tworzywa sztucznego PEN-12X1,75-BL-200
551448
GTIN 4052568052348
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
12 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
8.4 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-30 °C - 60 °C