Napęd wahadłowy DSM-63-270-P-FW-A-B
552080
GTIN 4052568193454
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
63
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 270 deg
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego