Napęd wahadłowy DAPS-0060-090-RS3-F0507-CR
552885
GTIN 4052568194789
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
70 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F05 - F07
Połączenie wałka
T14