Napęd wahadłowy DAPS-1440-090-R-F12-T6
553184
GTIN 4052568195625
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
1440 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F12
Połączenie wałka
T36