Napęd wahadłowy DAPS-0015-090-RS2-F04-T6
553192
GTIN 4052568195700
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
18.8 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F04
Połączenie wałka
T11