Napęd wahadłowy DAPS-0030-090-RS3-F04-T6

553212

GTIN 4052568195908

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
35 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F04
Połączenie wałka
T14