Napęd wahadłowy DAPS-0015-090-RS4-F0305-T6

553229

GTIN 4052568196066

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
15 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F03 - F05
Połączenie wałka
T11