Napęd wahadłowy DAPS-0720-090-RS4-F12-T6

553241

GTIN 4052568196189

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0°
720 Nm
Kąt obrotu
90 deg
Układ otworów w kołnierzu
F12
Połączenie wałka
T36