Przewód z tworzywa sztucznego PAN-4X0,75-GE
553930
GTIN 4052568053413
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
4 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
2.9 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura otoczenia
-30 °C - 80 °C