Siłownik znormalizowany DSNU-20-125-PPS-A

559276

GTIN 4052568097271

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188.5 N
Skok
125 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym