Siłownik okrągły DSNU-32-125-PPS-A
559300
GTIN 4052568205768
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
482.5 N
Skok
125 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym