Siłownik okrągły DSNU-40-250-PPS-A

559313

GTIN 4052568205898

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
752.9 N
Skok
250 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym