Siłownik okrągły DSNU-50-25-PPS-A
559315
GTIN 4052568205911
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
50 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178.1 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym