Elektrozawór VSVA-B-B52-D-D1-1R5L
561364
GTIN 4052568006143
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-1 - G1/4
Sposób uruchamiania
Elektryczny