Elektrozawór VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L

561369

GTIN 4052568208783

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-1 - G1/4
Sposób uruchamiania
Elektryczny