Przewód z tworzywa sztucznego PUN-V0-8X2-GN-C
561707
GTIN 4052568056452
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
8 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
4 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C