Przewód z tworzywa sztucznego PUN-V0-12X2-GN-C
561709
GTIN 4052568056476
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
12 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
8 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C