Przewód z tworzywa sztucznego PUN-V0-10X2-RT-C

561712

GTIN 4052568056506

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
10 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
6 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C