Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia.

06/2024 - Produkt w fazie wycofywania z produkcji. Nie stosować do nowych projektów. Prosimy o wybranie nowszego produktu alternatywnego.

09/2027 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

12/2031 - Produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Kable przyłączeniowe do sterowników

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Kabel połączeniowy NEBC-M9W5-K-2-N-LE3

563711

GTIN 4052568099824

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza
Kabel
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa
Otwarty koniec
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza
Wtyczka
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa
M9x0,5
Długość kabla
2 m