Elektrozawór VUVG-L10-T32U-AZT-M7-1P3
566480
GTIN 4052568213879
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
170 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
M7
Sposób uruchamiania
Elektryczny