Elektrozawór VUVG-L10-P53E-ZT-M7-1P3
566485
GTIN 4052568213916
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 odpowietrzony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
M7
Sposób uruchamiania
Elektryczny