Elektrozawór VUVG-L14-B52-ZT-G18-1P3
566509
GTIN 4052568214098
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny