Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-3/8-GN-150-CB

567982

GTIN 4052568370428

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zewnętrzna średnica w calach
3/8
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu
52.121 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 63 °C