Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-5/16-SI-500-HA
568011
GTIN 4052568370619
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Zewnętrzna średnica w calach
5/16
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu
36.881 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 63 °C