Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-1/4-SW-500-HA

568018

GTIN 4052568370657

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zewnętrzna średnica w calach
1/4
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu
25.908 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 63 °C