Przewód z tworzywa sztucznego PUN-V0-14X2-BL-C
570352
GTIN 4052568058173
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
14 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
9.8 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 9 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C