Przewód z tworzywa sztucznego PUN-V0-16X2-BL

570768

GTIN 4052568058555

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
16 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
11.8 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 9 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C