Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1
571298
GTIN 4052568217792
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Zakres regulacji ciśnienia
0.06 bar - 6 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1750 l/min