Przewód z tworzywa sztucznego PAN-MF-4X0,75-SW-500

572091

GTIN 4052568058814

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
4 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
2.5 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 31 bar
Temperatura otoczenia
-60 °C - 100 °C