Elektrozawór VUVG-L10-T32H-AT-M7-1R8L
574220
GTIN 4052568222284
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
M7
Sposób uruchamiania
Elektryczny