Elektrozawór VUVG-L14-P53C-T-G18-1R8L
574231
GTIN 4052568222383
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
620 l/min - 650 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny