Elektrozawór VUVG-B10-B52-ZT-F-1R8L
574238
GTIN 4052568222444
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
210 l/min - 330 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Kołnierz
Sposób uruchamiania
Elektryczny