Elektrozawór VUVG-B14-M52-AZT-F-1R8L
574245
GTIN 4052568222512
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Kołnierz
Sposób uruchamiania
Elektryczny