Elektrozawór VUVG-L10-T32H-MT-M5-1P3
574350
GTIN 4052568222802
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
135 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
M5
Sposób uruchamiania
Elektryczny