Elektrozawór VUVG-L18-T32C-AT-G14-1P3
574422
GTIN 4052568223090
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
880 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/4
Sposób uruchamiania
Elektryczny