Elektrozawór VUVG-L18-T32H-MT-G14-1P3
574427
GTIN 4052568223144
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
920 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/4
Sposób uruchamiania
Elektryczny