Elektrozawór VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1P3
574435
GTIN 4052568223205
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
990 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/4
Sposób uruchamiania
Elektryczny